VB-PGN-plus 64
Boîtier distributeur
ID 310092
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Boîtier distributeur VB-PGN-plus, Taille: 64
- Tension nominale: 24 V DC
Détails techniques
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
|---|---|
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Classe di protezione IP | 50 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 55.0 |
| Peso [kg] | 0.22 |
Materiale del corpo pinza
PA 6 GF 30, di colore nero
Garanzia
24 mesi