GM-L
Pinza universal
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Pinzas paralelas de 2 dedos con mordazas base guiadas por la superficie
Denominación
Ventajas y beneficios
- Guía plana de precisión
con excelentes características de guiado - Guía de mordazas básicas en toda la longitud de la carcasa
Para resistir altas cargas e integrar dedos de pinza más largos - Carrera larga y diseño compacto
para minimizar los contornos perturbantes - Opcionalmente agarre en la apertura y en el cierre
para una flexibilidad máxima durante la aplicación - Detección de la posición final
mediante sets de detección estándar opcionales - Integración opcional de un mecanismo de mantenimiento de la fuerza de agarre sin piezas adicionales
para un agarre fuerte, incluso ante una caída de la energía - Orificios de fijación estandarizados
para diversas combinaciones con otros módulos de la técnica de ensamblaje
Opciones e información especial
- Este módulo puede combinarse de serie con un gran número de componentes del sistema modular. Estaremos encantados de poder ayudarle.
- Modelo anticorrosión K
Para el empleo en entornos corrosivos