LEG
Pinza de carrera larga
Este producto es un producto clásico de SCHUNK.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Pinza paralela eléctrica de 2 dedos, con guía de doble carril perfilada de funcionamiento suave y servomotor adaptable
Denominación
Ventajas y beneficios
- Pares elevados debido a la guía de carril doble perfilada
apropiada para el empleo de dedos largos - Diseño excepcionalmente estrecho
para reducir los contornos perturbantes - Motor de accionamiento adaptable
para un acceso versátil y una integración sencilla en los controladores existentes - Control de la posición y el momento de la pinza
Para una gran flexibilidad de agarre en diferentes formas geométricas y tipos de componentes - Desplazamiento síncrono y asíncrono de los dedos
para distintas aplicaciones de agarre - Funciones de seguridad, tales como STO y SLS
se puede realizar con un controlador y un motor de accionamiento adecuados - Se pueden suministrar adaptaciones para robots convencionales
según ISO 9409
Opciones e información especial
- Flexibilidad en la selección del controlador y el motor
El control eléctrico se lleva a cabo mediante un servoaccionamiento adaptable y unidades de control estándar de Bosch o Siemens. - Integración simple
Gracias a la posibilidad de conectar un servomotor convencional, se asegura una integración sencilla en el sistema de control. - Activación idéntica
La pinza, puede controlarse directamente con un servoeje normal e interpolarse con los ejes existentes. - Soluciones completas
A petición, SCHUNK ofrece soluciones completas que constan de motor, engranaje, controlador y cables.