arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MEG 50 EC Illustrazione simile

MEG 50 EC

Pinza per componenti di piccole dimensioni

ID 306010

Pinza per componenti di piccole dimensioni MEG, Dimensioni: 50, elettrico, Interfaccia di comunicazione: I/O digitale

  • Corsa per griffa: 8.5 mm
  • Forza di presa minima: 60 N
  • Forza di presa massima: 90 N
  • Alimentazione elettrica: 24 V
  • Corrente max. totale: 1.5 A
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
Corsa per griffa [mm] 8.5
Forza di presa minima [N] 60.0
Forza di presa massima [N] 90.0
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.45
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 50.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.14
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Tempo di chiusura [s] 0.3
Tempo di apertura [s] 0.3
Velocità max. [mm/s] 35.0
Peso [kg] 0.71
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 30
Lunghezza X [mm] 50.0
Larghezza Y [mm] 50.0
Altezza Z [mm] 90.5
Corrente nominale [A] 0.9
Corrente max. [A] 1.5
Elettronica del controllo esterno
Tipo di controllore MEG-C 050
Interfaccia di comunicazione I/O digitale
Numero di ingressi digitali 2.0
Numero di uscite digitali 2.0
Numero di ingressi analogici 3.0
Numero di uscite analogiche 3.0
Coppia Mx max [Nm] 3.0
Coppia My max. [Nm] 4.0
Coppia Mz max [Nm] 5.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 200.0

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
Minimum closing and opening times are merely the movement times of the base jaws or fingers at max. speed, max. acceleration, without current limitation (maximum current), and observance of the maximum permissible mass per finger.

Nominal currents
can be permanently actuated. With regard to all the currents which are ranging above the nominal current up to the maximum current, the notes of the individual product documentation has to be respected.

Operating principle
Wedge-hook kinematics

Housing material
Aluminum alloy, coated

Base jaw material
Steel

Actuation
electrically, via step motor or spindle

Warranty
24 months

Scope of delivery
Enclosed accessory pack with centering sleeves, assembly and operating manual with installation instructions. An external MEG-C controller and a KA connection cable or similar are required for operation of the MEG gripper. These are optionally available and are not include in the scope of delivery.