arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PHL-W 50-120-S Ilustração semelhante

PHL-W 50-120-S

Großhubgreifer

ID 308195

Long-stroke gripper PHL-W, Size: 50, pneumatic, Profiled rail guide, with gripping force maintenance: S (spring-closing/spring-opening)

  • Stroke per jaw: 120 mm
  • Closing force: 2620 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
죠당 스트로크 [mm] 120.0
폐쇄력 [N] 2620.0
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 2772.0
최소 탄성력 [N] 570.0
중량 [kg] 13.86
권고 공작물 중량 [kg] 10.25
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 1548.0
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 6.5
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 1.04
개방 시간 [s] 1.69
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 540.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 8.0
IP 보호등급 41
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.02
길이 X [mm] 596.4
너비 Y [mm] 132.0
높이 Z [mm] 105.2
모멘트 Mx 최대 [Nm] 188.0
모멘트 My 최대 [Nm] 590.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 219.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 5300.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다. 최대 허용 가능한 핑거 길이는 정격 동작 압력이 달성될 때까지 적용됩니다. 압력이 더 높아지면 핑거 길이가 정격 동작 압력에 비례하여 감소해야 합니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리

하우징 재료
알루미늄(압출형)

베이스 죠 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

가이드
프로파일 레일 가이드

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
주문한 버전의 그리퍼, 액세서리 키트(센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링/자세한 내용은 사용 설명서 참조) 및 안전 정보. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능