arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PRG 26-90-AS Similar a la imagen

PRG 26-90-AS

Pinza radial

ID 303681

Pinza radial PRG, Tamaño: 26, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: AS

  • Ángulo de apertura: 90 °
  • Par de cierre: 2.6 Nm
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 179.0
Ángulo de apertura por garra [°] 90.0
Ángulo de cierre por garra [°] 3.0
Par de cierre [Nm] 2.6
Momento de cierre generado por muelle [Nm] 0.6
Peso [kg] 0.135
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.3
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 9.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 0.09
Tiempo de apertura [s] 0.14
Tiempo de cierre solo con muelle [s] 0.13
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 40.0
Inercia máx. admisible por mordaza para chuck [kgcm²] 0.86
Clase de protección IP 20
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.05
Longitud X [mm] 26.0
Anchura Y [mm] 22.0
Altura Z [mm] 76.0
Momento Mx máx. [Nm] 3.0
Momento Mz máx. [Nm] 1.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 140.0
* Respecto al momento de inercia de la máx. masa admisible, la unidad puede funcionar sin una estrangulación externa específica. Si se producen momentos de inercia elevados, es posible una estrangulación adicional.
La curva es válida para los modelos de 90°. Para otros modelos, la curva debe desplazarse de forma paralela en función de los tiempos de apertura y cierre.

General notes about the series

Closing moment
is the arithmetic sum of the individual moment applied to each jaw. The indicated closing moment will be reached at an opening angle of 0°. A detailed closing moment course depending on the opening angle can be taken out of the diagram "closing moment course".

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Operating principle
Slotted link gear

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Centering sleeves, O-rings for direct connection, assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P