arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PRG 42-60-AS-HT Illustration similar

PRG 42-60-AS-HT

Radial gripper

ID 39303703

Radial gripper PRG, Size: 42, pneumatic, with gripping force maintenance: AS, in a high-temperature version

  • Opening angle: 60 °
  • Closing moment: 11.7 Nm
  • Max. ambient temperature: 130 °C
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 487.0
Openingshoek per klem [°] 60.0
Sluitingshoek per klem [°] 3.0
Sluitmoment [Nm] 11.7
Sluitmoment gegenereerd door veer [Nm] 2.2
Gewicht [kg] 0.43
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 0.76
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 34.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 6.5
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 0.11
Openingstijd [s] 0.17
Sluitingstijd alleen met veer [s] 0.21
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 80.0
Max. toegestane traagheid per klauw [kgcm²] 8.85
IP-beschermklasse 20
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 130.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.05
Lengte X [mm] 42.0
Breedte Y [mm] 30.0
Hoogte Z [mm] 116.0
Moment Mx max. [Nm] 7.5
Moment Mz max. [Nm] 2.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 300.0
Hittebestendige variant ja
*De eenheid is aan te drijven zonder een externe, aangepaste smoring bij de per klem gegeven waarde van het max. massatraagheidsmoment. In geval van een hoger massatraagheidsmoment is extra smoring mogelijk.
De curve geldt voor 90°-varianten. Voor andere varianten moet de curve parallel verschuiven overeenkomstig de openings- en sluittijden.

Algemene opmerkingen over de reeks

Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend. Het opgegeven sluitmoment wordt bereikt bij een openingshoek van 0°. Het sluitmoment is afhankelijk van de openingshoek. In het schema "Verloop van het sluitmoment" vindt u een gedetailleerd verloop van het betreffende sluitmoment.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Gespleten tandwieloverbrenging

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Centreerstiften, O-ringen voor directe aansluiting, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)

Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud