PZH-SF-mini
Pinza de garras giratoria
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Pinza autocentrante universal de 3 garras, con una gran carrera giratoria de los dedos, para una amplia gama de piezas y además con guías redondeadas, resistentes a la suciedad
Denominación
Ventajas y beneficios
- Husillos de cono de gran inclinación con desgaste mínimo
carrera larga, para una amplia gama de piezas o para agarrar secciones cortadas - Accionamiento directo
para una elevada transmisión de fuerza y un agarre sincronizado - dedos base, con brida de conexión
para garras especiales del cliente - Aplicación universal
para el agarre por el interior y el exterior - Amplia gama de accesorios para sensores
para numerosas tareas de detección y control de la posición de la carrera
Opciones e información especial
- Dimensiones y peso de la pieza
Mediante el diseño de los tamaños de las garras básicas, las dimensiones y el peso de la pieza que se va a agarrar influyen directamente sobre la fuerza de agarre y las carreras de garras necesarias. Esto permite hallar la pinza ideal, para casi todas las aplicaciones. Le aconsejaremos con gusto.