arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
INK 8-S Similar a la imagen

INK 8-S

Detectores de proximidad inductivos

ID 9700052

Sensor inductivo de proximidad IN

  • Distancia de detección: 1.5 mm
  • Sensor rectangular
  • Ancho: 8 mm
  • Altura: 5 mm
  • Tipo de conmutación: PNP
  • interruptor de cierre
  • Longitud del cable: 200 cm
  • Conexión eléctrica: cables abiertos
  • Voltaje nominal: 24 V
Principio de medición Inductivo
Función de conmutación interruptor de cierre
Tipo de detección PNP
Número de puntos de conmutación 1
Distancia de detección [mm] 1.5
Histéresis de la distancia de detección nominal < 10%
Frecuencia de detección máx. [Hz] 1000.0
Temperatura ambiente mín. [°C] -25.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 70.0
Display LED en el sensor no
Tipo de voltaje CC
Voltaje nominal 24.0
Voltaje de funcionamiento mín. 10.0
Voltaje de funcionamiento máx. 36.0
Caída de tensión [V] 1.5
Corriente de conmutación máx. 0.2
Protección ante cortocircuito
Protegido contra la inversión de la polaridad
Material de la carcasa PA 6, negro
Conector/final de cable cables abiertos
Longitud del cable L [cm] 200.0
Diámetro del cable D [mm] 3.5
Material de la funda del cable PUR
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] 35.0
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 17.5
Peso [kg] 0.1
Tipo de protección IP (sensor, conectado) 67
Índice de protección II
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).

Información general sobre la serie

Los módulos rotatorios y de agarre de SCHUNK, así como los ejes lineales y los componentes de accesorios para robots, deben monitorizar siempre con los sensores adecuados de SCHUNK, ya que estos componentes están adaptados entre sí de la forma más eficaz posible.

Cuando las propiedades fundamentales, como la distancia de detección, la detección en sí, la histéresis y el voltaje, son suficientemente similares, por lo general, es posible utilizar detectores de proximidad de otros fabricantes, en lugar de los detectores de proximidad inductivos (IN, INK) de SCHUNK.

Por este motivo, el empleo de sensores de otros fabricantes en productos SCHUNK, raramente proporciona resultados de detección satisfactorios. Es más, no se puede garantizar ni su funcionamiento ni su seguridad.