arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
RMS 22-S-M8 Similar a la imagen

RMS 22-S-M8

Sensores Reed

ID 377720

Sensores Reed RMS, Ranura en C

  • Número de puntos de conmutación: 1
  • interruptor de cierre
  • Longitud del cable: 31 cm
  • Conexión eléctrica: M8
  • Voltaje nominal: 24 V
Principio de medición reed
Función de conmutación interruptor de cierre
Número de puntos de conmutación 1
Peso [kg] 0.01
Temperatura ambiente mín. [°C] -5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 70.0
Índice de estanqueidad IP (sensor) 67
Índice de estanqueidad IP (sensor enchufado) 67
Display LED en el sensor no
Tipo de voltaje DC/CA
Voltaje nominal [V] 24.0
Voltaje mín. [V] 0.5
Tensión máx. [V] 120.0
Corriente de conmutación máx. [A] 0.5
Diámetro del cable D [mm] 2.35
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] 23.5
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 11.75
Número de pines 3.0
Número de conductores 2.0
Sección del conductor [mm²] 0.05
Longitud del cable L [cm] 31.0
Conector/final de cable M8