FIN WTR-A 100
Accesorios TANDEM
ID 1485599
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dedos prensores
- Para el cambio de mordaza automático
- Adecuado para mordaza de cambio rápido: WTR-A 100, WTG-A 100, WTR-A 160/3
- Adecuado para pinzas paralelas: PGN-plus 80-1, PGN-plus-P 80-1
- Dimensiones: 44 x 32 x 50 mm
- Material: Aluminio
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
| Longueur [mm] | 44.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 32.0 |
| Hauteur [mm] | 50.0 |
| Compatible avec | WTR-A 100, WTG-A 100, WTR-A 160/3 |
| Compatible avec les tailles | 100 |
| Poids [kg] | 0.3 |