FIN WTR-A 250
Accesorios TANDEM
ID 1485602
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dedos prensores
- Para el cambio de mordaza automático
- Adecuado para mordaza de cambio rápido: WTR-A 250, WTG-A 250
- Adecuado para pinzas paralelas: PGN-plus 125-1, PGN-plus-P 125-1
- Dimensiones: 89 x 42 x 86 mm
- Material: Aluminio
- Peso: 1 kg
Información técnica
| Length [mm] | 89.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 42.0 |
| Height [mm] | 86.0 |
| Suitable for | WTR-A 250, WTG-A 250 |
| Suitable for size | 250 |
| Weight [kg] | 1.0 |