SWM-B 085
ID 1459339
Información técnica
Variante | Pasivo |
---|---|
Tamaño SWS recomendado | 020, 021, 022, 029, 040Q, 041, 046, 060, 071, 076 |
Máx. carga útil [kg] | 100 |
Posición de instalación | horizontal |
Consulta de presencia de herramienta | opcional |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Peso [kg] | 0.2 |
Longitud X [mm] | 29 |
Anchura Y [mm] | 67.6 |
Altura Z [mm] | 29.3 |
Carga de momentos Mx [Nm] | 100 |
Carga de momentos My [Nm] | 100 |
Dimensiones y cargas máximas
Posición del centro de gravedad de la herramienta, variante pasiva
Dimensiones y cargas máximas
Esta es la suma total de todas las cargas estáticas cuya acción es admitida en el sistema de almacenamiento para garantizar un funcionamiento libre de errores.
Posición del centro de gravedad de la herramienta, variante pasiva
Para la variante pasiva, el centro de gravedad de la herramienta debe estar dentro del rango admisible según el diagrama. Además, los momentos que se produzcan no deben superar los valores permitidos.
- Gruene Flaeche
- Margen admisible
- Rote Flaeche
- Margen inadmisible
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Accionamiento (solo variante activa)
El bloqueo tiene lugar mediante un muelle precargado; también puede utilizarse la neumática como opción (véase "Turbo"). El desbloqueo activo se realiza con aire comprimido.
Fuerza de retracción:
La fuerza de retracción describe la fuerza con la que el perno de almacenamiento se retrae activamente en el módulo de almacenamiento. Se distingue entre la fuerza de retracción del muelle y la fuerza de retracción turbo (muelle + aire comprimido).
Turbo
Para aumentar la fuerza de retracción, se aplica adicionalmente aire comprimido al SWM-B -V, duran la realización del bloqueo. Esta función turbo multiplica por cuatro la fuerza de retracción en comparación con el bloqueo basado únicamente en la fuerza por muelle.
Principio de funcionamiento
mediante el peso de la herramienta (variante pasiva) o mediante la corredera de sujeción accionada por émbolo (variante activa)
Carcasa
Acero inoxidable, endurecido al vacío
Material suministrado
Módulo de almacenamiento, casquillos de centrado, manual de mantenimiento y uso
Garantía
24 meses