B 180-SSS-M-3260-SL
- Máx. derrame: 4810 mm
- Força máxima motriz: 8000 N
Información técnica
| Máx. curso H [mm] | 4810.0 |
|---|---|
| Força máxima motriz [N] | 8000.0 |
| Precisão de repetição [mm] | ± 0.03 |
| Máx. comprimento total [mm] | 5600.0 |
| Máx. rapidez [m/s] | 3.0 |
| Máx. aceleração [m/s²] | 20.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 0.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 80.0 |
| Peso morto da base incluindo corrediça [kg] | 44.36 |
| Massa adicional por curso de 100 mm [kg] | 2.8 |
| Peso da corrediça [kg] | 15.5 |
| Comprimento da placa deslizante [mm] | 600.0 |
| Sistema de guia | Guia ferroviário |
| Número de trilhos | 2.0 |
| Tamanho dos trilhos | 20 |
| Conceito de acionamento | Acionamento do fuso |
| Torque de marcha lenta [Nm] | 2.5 |
| Momento de inércia [kgm²] | 6.39E-4 |
| Diâmetro do eixo [mm] | 32.0 |
| Passo do fuso [mm] | 60 |
| Máx. velocidade do fuso [1/min] | 3000.0 |
| Comprimento X [mm] | 790.0 |
| Largura Y [mm] | 180.0 |
| Altura Z [mm] | 155.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 1500.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 4000.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 2000.0 |
| Força Fy máx. [N] | 6000.0 |
| Força Fz máx. [N] | 12000.0 |
| Força -Fz máx. [N] | 6000.0 |
Os suportes de fuso padrão SCHUNK com atenuação de ruído (SAG) reduzem o curso máximo em 10 mm para cada 2 SAG.
Observe que o momento de inércia dos eixos do fuso se refere a um metro.
Dimensões e cargas máximas
Suportes de fuso**
Dimensões e cargas máximas
As forças e momentos indicados são valores máximos para carregamento individual. Se várias forças e/ou momentos forem aplicados ao mesmo tempo, os valores individuais máximos permitidos serão menores.
Suportes de fuso**
- Eje X:
- Comprimento do eixo
- Eje Y:
- Velocidade de rotação
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.
Máx. derrame
é o curso máximo permitido. Distâncias de aceleração e frenagem ou possíveis ultrapassagens devem ser levadas em consideração.
Precisão de repetição
definida como a dispersão da posição alvo após 100 ciclos de posicionamento consecutivos sob condições constantes.
Aceleração e velocidade
Os valores especificados são os valores máximos das unidades sem carga. As acelerações e velocidades reais para sua aplicação devem ser projetadas separadamente e podem divergir dos valores máximos.
Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.
Princípio de funcionamento
Escolha de acionamento por correia dentada ou fuso de esferas
Acionamento
servomotores de diferentes fornecedores podem ser adaptados sem problemas
Perfil
Perfil de alumínio extrudado com tira de cobertura de plástico
Corrediça
Corrediça de alumínio com vedação de escova
Escopo de fornecimento
Manual de montagem e operação com declaração de incorporação
Garantia
24 meses