arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CLM 08-H042 Similar a la imagen

CLM 08-H042

ID 314002

Carro compacto CLM, Tamaño: 08, neumática, Cilindro con vástago del pistón, Guía de rodamientos transversales, pretensados y sin holguras

  • Carrera máx.: 42 mm
Carrera [mm] 42.0
Fuerza de extensión [N] 30.0
Fuerza de retracción [N] 25.0
Precisión de repetición [mm] 0.04
Diámetro del pistón [mm] 8.0
Diámetro de la barra [mm] 3.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Volumen del cilindro/10 mm por carrera doble [cm³] 0.5
Longitud total [mm] 95.5
Clase de protección IP 40
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Peso [kg] 0.103
Concepto de accionamiento Cilindro con vástago del pistón
Longitud X [mm] 95.5
Anchura Y [mm] 22.0
Altura Z [mm] 19.0
Momento Mx máx. [Nm] 1.87
Momento My máx. [Nm] 2.51
Momento Mz máx. [Nm] 1.26
Holgura N (para carga de momentos) [mm] 12.3
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 79.0

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la variación de las posiciones finales en 100 ciclos de giro consecutivos.

Tiempo de desplazamiento
representan los tiempos de movimiento netos del carro o de la carcasa. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción SPS, no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Carrera
es la carrera nominal máxima de la unidad. Puede reducirse por ambos lados con los amortiguadores.

Diseño o cálculo de control
Para la configuración o el cálculo de control de las unidades, recomendamos emplear el software en línea Toolbox. Es necesario comprobar las dimensiones de la unidad seleccionada. De lo contrario, podría producirse una sobrecarga.

Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Guía
Guía de rodamientos transversales, pretensados y sin holguras

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Material suministrado
Eje lineal en la variante pedida, incl. casquillo de parada (CLM 008)/amortiguación de la posición final (CLM 010 – CLM 200) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición