ELM
Eje lineal compacto
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Eje lineal con accionamiento directo lineal y guía de accionamiento lineal, sistema de medición integrado para la detección de la posición y la motorización de la temperatura
Denominación
Ventajas y beneficios
- Motor integrado en el eje
para reducir los contornos perturbantes - Oscilación mínima y gran fuerza de retención
para tiempos de posicionamiento cortos y una estabilidad del proceso - Casi sin piezas de desgaste
para una larga duración y gran fiabilidad del sistema - Distintos controladores
Con interfaces opcionales: ProfiNet, EthernetIP, EtherCAT y muchas otras - Opción: compensación neumática de peso
para compensar el peso propio y para tiempos de ciclo más rápidos - Opción: refrigeración
para aplicaciones que requieren una fuerza continua
Opciones e información especial
- El principio modular
Este módulo puede combinarse de serie con un gran número de componentes del sistema modular. Estaremos encantados de poder ayudarle. - Versión de bloqueo contra caídas
La versión con protección contra la caída permite bloquear el eje lineal en la posición final. Se utiliza, por ejemplo, para la conservación de la posición (con bloqueo activado) cuando se apaga el sistema. - Ventilador de refrigeración
Al usar ventiladores de refrigeración, la dinámica y el rendimiento del eje pueden incrementarse. Como alternativa con respecto al ventilador, es posible emplear el sistema de enfriamiento con aire comprimido (aprox. 0,5 bar), con una conexión prevista.