SWO-V112A-A
Módulo de paso de fluidos
ID 9956421
Módulo de paso de fluidos SWO-F, Tamaño: V112A, Adaptador de cambio rápido, Lado del adaptador
- Número de pasos de fluido: 1
Información técnica
Esquema de conexión de los tornillos | J |
---|---|
Peso | 0.36 |
Temperatura ambiente mín. | 5.0 |
Temperatura ambiente máx. | 60.0 |
Adecuado en | Adaptador de cambio rápido |
Conexión de salida | axial |
Tipo de transmisión | Vacío |
Tipo de medio | Vacío |
Número de pasos de fluido | 1.0 |
Conexión | G3/2" |
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.