FTD-Gamma SI-130-10
Sensor de fuerza/momentos
Sensor de fuerza/momentos FT, Tamaño: Gamma
- Análisis vía: DAQ
- Margen de medición Fx, Fy: ± 130 N
- Margen de medición Fz: ± 400 N
- Margen de medición Mx, My: ± 10 Nm
- Margen de medición Mz: ± 10 Nm
Información técnica
| 评估根据 | DAQ |
|---|---|
| 重量 [kg] | 0.255 |
| 校准 | SI-130-10 |
| 测量范围 Fx、Fy [N] | ± 130 |
| 测量范围 Fz [N] | ± 400 |
| 测量范围 Mx、My [Nm] | ± 10 |
| 测量范围 Mz [Nm] | ± 10 |
| 过载 Fx、Fy [N] | ± 1200 |
| 过载 Fz [N] | ± 4100 |
| 过载 Mx、My [Nm] | ± 79 |
| 过载 Mz [Nm] | ± 82 |
| 谐振频率 Fx、Fy、Mz [Hz] | 1400.0 |
| 谐振频率 Fz、Mx、My [Hz] | 2000.0 |
| 分辨率 Fx, Fy [N] | 0.025 |
| 分辨率 Fz [N] | 0.05 |
| 分辨率 Mx、My | 0.0013 |
| 分辨率 Mz | 0.0013 |
| 直径 D [mm] | 75.4 |
| 高度 Z [mm] | 33.3 |
| DAQ 版本 | 是 |
请注意 IP 防护版本的尺寸、净重和共振频率均与基础版本不同。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所有作用于传感器的力和扭矩必须在指定的测量范围内。
超出测量范围可能减少最大负载循环数,并可能导致传感器受损。如果您的应用超出此测量范围,请联系我们。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
测量精度
< 22 °C 时测量范围上限值的 1%
防溅水保护
可选 IP 60、65、68
外壳
铝和不锈钢
保修期
12 个月