arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FTS 200-20000-1400 類似のイラスト

FTS 200-20000-1400

力/トルクセンサー

ID 1598252

力/トルクセンサー FTS, サイズ: 200

  • 測定レンジ Fx、Fy : ± 10000 N
  • 測定レンジ Fz: ± 20000 N
  • 測定レンジ Mx、My: ± 1400 Nm
  • 測定レンジ Mz: ± 1400 Nm
  • IP 保護等級: 67
重量 [kg] 13.5
IP 保護等級 67
測定レンジ Fx、Fy  [N] ± 10000
測定レンジ Fz [N] ± 20000
測定レンジ Mx、My [Nm] ± 1400
測定レンジ Mz [Nm] ± 1400
解像度 Fx、Fy [N] 0.5
解像度 Fz [N] 0.8
解像度 Mx、My [Nm] 0.056
解像度 Mz [Nm] 0.042
測定範囲に対する相対的な表示偏差 <1,0 %-fs
最大表示偏差 Fx、Fy [N] 100.0
最大表示偏差 Fz [N] 200.0
最大表示偏差 Mx、My、Mz [Nm] 14.0
最大サンプリングレート [Hz] 2000.0
最大出力レート [Hz] 1000.0
アクセサリ情報 FTSセンサーの他に、接続ケーブルとインターフェースボックスも必要です。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

測定制度
22 °C における測定範囲の上限値の 1% 未満

飛沫保護
IP67 を標準装備

ハウジング
アルミニュームとステンレススチール

保証
24 カ月