arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CMS 063-A

CMS 063-A

Sistema de troca manual

ID 1545318

Sistema de troca manual CMS, Tamanho: 063, Adaptador de troca manual, manual

  • Nº de passagens de fluido: 6
  • Força Fz máx.: 1000 N
  • Máx. carga útil total: 18 kg
Peso de manuseio recomendado [kg] 18.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Peso [kg] 0.27
Número de passagens pneumáticas 6.0
Passagens de passagem para uso radial 6.0
Passagem pneumática de rosca de conexão de ar (radial) G1/8"
Flange de acoplamento, lado da ferramenta ISO 9409-1-63-4-M6
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Altura Z [mm] 18.0
Diagrama de conexão do parafuso K
força de tração estática máx. Fz [N] 1000.0
Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] 75.0
Momento dinâmico máx. Mz [Nm] 48.0
Momento estático máx. Mx/My [Nm] 150.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 240.0
*Observe que as alturas do mestre de troca (ZK) e do adaptador de troca (ZA) diferem. A soma representa a altura total de um sistema de troca acoplado.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Atuação
Manual via alavanca de bloqueio

Princípio de funcionamento
A cabeça e o adaptador são travados e destravados com um pino operando a alavanca manual.

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Garantia
24 meses