arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CMS 063-K

CMS 063-K

Manual change system

ID 1545316

Manual change system CMS, Size: 063, Manual change head, manual

  • Piston stroke monitoring: optional
  • No. of fluid feed-throughs: 6
  • Force Fz max.: 1000 N
  • Max. total payload: 18 kg
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 18.0
Vergrendelingsdetectie optioneel
Aanwezigheidsbewaking gereedschap optioneel
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Gewicht [kg] 0.49
Aantal pneumatische doorvoeren 6.0
Doorvoer voor radiaal gebruik 6.0
Pneumatische doorvoer met aansluitschroefdraad voor luchttoevoer G1/8"
Aansluitflens aan robotzijde ISO 9409-1-63-4-M6
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Schroefaansluitschema K
maximale statische trekkracht Fz [N] 1000.0
Max. dynamisch buigmoment Mx/My [Nm] 75.0
Max. dynamisch buigmoment Mz [Nm] 48.0
Max. statisch moment Mx/My [Nm] 150.0
Max. statisch moment Mz [Nm] 240.0
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Accionamiento
Manual, mediante palanca de bloqueo

Principio de funcionamiento
El cabezal y el adaptador se bloquean y se desbloquean mediante un bulón accionando la palanca manual.

Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.

Garantía
24 meses