arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CPS 076-K

CPS 076-K

ID 1591031

Sistemas automáticos de cambio de herramienta CPS, Tamaño: 076, Cabezal de cambio, neumática

  • Detección de bloqueo: preparado
  • Número de pasos de fluido: 5
  • Fuerza Fz máx.: 12000 N
Modelo Versión estándar
Detección de bloqueo preparado
Fuerza de enclavamiento [N] 12000.0
Fuerza por muelle (émbolo de funcionamiento) [N] 104.0
Precisión de repetición [mm] 0.015
Peso [kg] 2.6
Distancia máxima al bloquear [mm] 2.0
Número de pasos neumáticos 5x G3/8"
Conexión principal, bloqueo/desbloqueo G1/8"
Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] ± 1
Desviación angular máx. admisible XY [°] ± 0.7
Desviación angular máx. admisible Z [°] ± 1
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-125-6-M10
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.5
Presión de trabajo máx. [bar] 7.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Esquema de conexión de los tornillos 2 x J
Tiempo de apertura [s] 0.1
Tiempo de cierre [s] 0.3
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 91.0
Caudal a 6 bar (por conducción) 1.400 l/min (G3/8")
Momento dinámico máx. Mx [Nm] 800.0
Momento dinámico máx. My [Nm] 800.0
Momento dinámico máx. Mz [Nm] 1800.0
Momento estático máx. Mx [Nm] 2400.0
Momento estático máx. My [Nm] 2400.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 5400.0
Fuerza Fx máx. [N] 23500.0
Fuerza Fy máx. [N] 23500.0
Fuerza Fz máx. [N] 12000.0
Fuerza Fx máx. dinámica [N] 7800.0
Fuerza Fy máx. dinámica [N] 7800.0
Fuerza Fz máx. dinámica [N] 4000.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Pressão mínima
A pressão mínima é a pressão mínima necessária para bloquear o sistema. Essa pressão deve estar presente continuamente durante a operação.

Auto-retenção
O trocador automático de ferramentas possui um recurso de auto-retenção que evita que a ferramenta caia em caso de queda de pressão. O mestre de troca e o adaptador de troca podem ser separados por meio do acionamento pneumático do pistão.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
esferas acionadas por pistão com mola integrada (para suportar a posição travada do pistão)

Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade

Carcaça
A carcaça é feita de liga de alumínio de alta resistência e revestimento rígido. Os componentes funcionais são feitos de aço endurecido e livre de corrosão.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta