arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CPS 110-K-S

CPS 110-K-S

ID 1613289

Sistemas automáticos de cambio de herramienta CPS, Tamaño: 110, Cabezal de cambio, neumática

  • Detección de bloqueo: integrada
  • Número de pasos de fluido: 8
  • Fuerza Fz máx.: 12000 N
Version Standard-Version
Verriegelungsabfrage integriert
Verriegelungskraft [N] 12000.0
Federkraft (Betätigungskolben) [N] 230.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.015
Eigenmasse [kg] 4.5
Max. Abstand beim Verriegeln [mm] 3.0
Anzahl Pneumatikdurchführungen 8x G3/8"
Hauptanschlussgewinde Ver-/Entriegeln G1/8"
Max. zul. XY-Achsversatz [mm] ± 1
Max. zul. Winkelversatz XY [°] ± 0.7
Max. zul. Winkelversatz Z [°] ± 1
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-125-6-M10
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.5
Max. Betriebsdruck [bar] 7.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Anschraubbild 2 x J
Öffnungszeit [s] 0.1
Schließzeit [s] 0.3
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 193.0
Durchflussmenge bei 6 bar (pro Durchführung) 1.400 l/min (G3/8")
Max. dynamisches Moment Mx [Nm] 1000.0
Max. dynamisches Moment My [Nm] 1000.0
Max. dynamisches Moment Mz [Nm] 1800.0
Max. statisches Moment Mx [Nm] 3000.0
Max. statisches Moment My [Nm] 3000.0
Max. statisches Moment Mz [Nm] 5400.0
Kraft Fx max. [N] 23500.0
Kraft Fy max. [N] 23500.0
Kraft Fz max. [N] 12000.0
Kraft Fx max. dynamisch [N] 7800.0
Kraft Fy max. dynamisch [N] 7800.0
Kraft Fz max. dynamisch [N] 4000.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Mindestdruck
Der Mindestdruck ist der minimal benötigte Betriebsdruck, der zum Verriegeln des Systems benötigt wird. Dieser Druck muss während des Betriebs dauerhaft anliegen.

Selbsthaltung
Der automatische Werkzeugwechsler hat eine Selbsthaltung die das Abfallen des Werkzeuges bei Druckabfall verhindert. Ein Trennen von Wechselkopf und Wechseladapter ist durch pneumatisches Betätigen des Kolbens möglich.

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
über Kolben betätigte Kugeln mit integrierter Feder (zur Unterstützung der verriegelten Kolbenstellung)

Medienübertragung
je nach Baugröße variabel über Durchführungsmodule

Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem rostfreiem Stahl.

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage