arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COB V2A-A

COB V2A-A

Módulos de paso

ID 1604612

Módulos de paso, V2A, Lado del adaptador

  • Número de pines: 1
Adequado em Ferramenta
Diagrama de conexão do parafuso B
Tipo de transmissão Vácuo
Peso [kg] 0.42
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Conexão de saída axial
Nº de passagens de fluido 1x G2"
Tipo de meio Vácuo
Fluxo volumétrico máximo por passagem de fluido G2"

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.