arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS E10-A

COS E10-A

Módulos de paso

ID 1586984

Módulos de paso, E10, Lado del adaptador

  • Número de pines: 10
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování S7
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.008
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Počet čepových kontaktů 10.0
Jmenovitý proud [A] 3.0
Střídavé napětí [V AC] 50.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 50.0
Elektrické připojení Pájecí kontakty
Výstupní připojení osové

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.