arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS E20-A

COS E20-A

Módulos de passagem

ID 1586986

Módulos de passagem, E20, Lado do adaptador

  • Número de contatos de pinos: 20
Adequado em Ferramenta
Diagrama de conexão do parafuso S7
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.017
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Número de contatos de pinos 20.0
Corrente nominal [A] 3.0
Tensão alternada [V AC] 50.0
Tensão contínua [V DC] 50.0
Conexão elétrica Contatos de solda
Conexão de saída axial

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.