arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS FG4-K

COS FG4-K

Módulos de paso

ID 1586508

Módulos de paso, FG4, Lado del cabezal

  • Número de pines: 4
Adecuado en Cabezal de cambio
Esquema de conexión de los tornillos J
Tipo de transmisión líquidos
Peso [kg] 0.72
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Conexión de salida radial
Número de pasos de fluido 4x G3/8"
Tipo de medio Aire, agua
Caudal máx. por conducción de fluido 1.300 l/min (G3/8")
Presión de trabajo máx. [bar] 6.9
Propiedades especiales puertos autosellantes, carcasa de acero inoxidable
No recomendado para los tamaños CPS 040 y CPS 041. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.