arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS FH12-A

COS FH12-A

Módulos de paso

ID 1586509

Módulos de paso, FH12, Lado del adaptador

  • Número de pines: 4
Pasuje do Narzędzie
Schemat połączenia śrubowego L
Typ przełożenia płyny
Masa [kg] 2.27
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Przyłącze wyjściowe promienisty
Liczba przepustów cieczy 4x G1/2"
Rodzaj medium Powietrze, woda
Maks. przepływ objętościowy na przepust pneumatyczny 1.460 l/min (G1/2")
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.9
Specjalne właściwości porty samouszczelniające, obudowa ze stali nierdzewnej

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.