COS MT8-A
Módulos de paso
ID 1586684
Módulos de paso, MT8, Lado del adaptador
- Número de pines: 8
Información técnica
| Adecuado en | Herramienta |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | J |
| Tipo de transmisión | Rendimiento |
| Peso [kg] | 0.33 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Clase de protección IP | IP64 (solo en un estado acoplado) |
| Número de pines | 8.0 |
| Corriente nominal [A] | 20.0 |
| Tensión alterna [V AC] | 450.0 |
| Tensión directa [V DC] | 700.0 |
| Conexión eléctrica | Conector hembra de tapa roscada MS Amphenol, 8 polos |
| Salida de la conexión eléctrica | tangencial |
| Propiedades especiales | Salida de cable derecha |
Reducción en funcionamiento continuo
サイクル運転でのディレーティング
Reducción en funcionamiento continuo
Reducción en funcionamiento continuo: La corriente admisible depende de la temperatura ambiente. Superar esta temperatura puede provocar un sobrecalentamiento y posibles daños en el producto.
- Eje X:
- Temperatura ambiente
- Eje Y:
- Corriente permitida
サイクル運転でのディレーティング
循環運転時のディレーティング: 最大定格電流(20 A、10 分ベース)の時間依存的な通電は、デューティサイクル (t) によって変化します。制限温度を超えると過熱し、これにより製品が損傷する可能性があります。
- Eje X:
- 温度
- Eje Y:
- オン(通電)時間
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。