arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS SA2-K

COS SA2-K

Průchozí moduly

ID 1586714

Průchozí moduly, SA2, Strana masteru

  • Počet čepových kontaktů: 17
Vhodné pro Výměnná hlava
Schéma šroubování L
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.77
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP64 (pouze ve spojeném stavu)
Počet čepových kontaktů 17.0
Jmenovitý proud [A] 5.0
Střídavé napětí [V AC] 250.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 250.0
Elektrické připojení Konektor se závitem Amphenol MS, 26kolíkový
Výstupní připojení radiální
Zvláštní vlastnosti 17 pinů pro volné použití, piny A a B předdefinované (0 VDC a 24 VDC). Lze připojit kabel bezkontaktního spínače pro sledování zdvihu pístu a sledování přítomnosti.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.