arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-RE5-K Similar a la imagen

SWO-RE5-K

Módulo de paso eléctrico

ID 9957444

Modul s elektrickými prechodmi SWO-E, Veľkosť: RE5, Hlava rýchlej výmeny, Hlavná strana
Vhodné pre Hlava rýchlej výmeny
Schéma skrutkových pripojení J
Typ prenosu Komunikácia
Hmotnosť [kg] 0.18
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Trieda ochrany IP IP65 (len v pripojenom stave)
Zbernicový systém EtherNet
Prenosová rýchlosť [Mbit/s] 100
Electrická prípojka M12, samičí konektor s kódovaním D
Vývod - elektrická prípojka radiálne
Osobitné vlastnosti Podporuje funkciu Power-over-Ethernet (PoE).

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.