arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPR-131-P00 Podobne ako na obrázku

OPR-131-P00

ID 321431

Snímač pre ochranu pred kolíziami a preťažením OPR, Veľkosť: 131, resetovanie: automatisch

  • Vychýlenie, rotačné: ± 20 °
  • Sila Fd max.: 4700 N
Axiálne vychýlenie [mm] 11.5
Uhlové vychýlenie [°] ± 10
Vychýlenie, rotačné [°] ± 20
Min. spúšťací moment, uhlový Mx, My [Nm] 76.0
Min. spúšťací moment, rotačný Mz [Nm] 74.0
Min. axiálna spúšťacia sila Fd [N] 1047.0
Max. sila Fd [N] 4700.0
Min. napájacie napätie [V] 10.0
Max. napájacie napätie [V] 30.0
Presnosť opakovania [mm] ± 0.025
Citlivosť [mm] 0.5
Presnosť opakovania, rotačná [min] 5.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 1.4
Max. prevádzkový tlak [bar] 6.2
Hmotnosť [kg] 2.3
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Priemer D [mm] 130.0
Výška Z [mm] 75.0
Moment Mx max. [Nm] 340.0
Moment My max. [Nm] 340.0
Moment Mz max. [Nm] 314.0

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
pistones con cilindro integrado

Material suministrado
Sensor de anticolisión y sobrecarga en la variante pedida, elementos para la conexión eléctrica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses