arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPR-131-P05-S Similar a la imagen

OPR-131-P05-S

ID 321436

Sensor anticolisión y contra sobrecarga OPR, Tamaño: 131, incluye retorno por muelle, Reinicio: automatisch, Versión con protección antisalpicaduras

  • Desviación de giro: ± 20 °
  • Fuerza Fd máx.: 4700 N
  • Fuerza de desbloqueo del muelle: 262 N
  • Clase de protección IP: 65
Desviación axial [mm] 11.5
Adaptador angular [°] ± 10
Desviación de giro [°] ± 20
Momento de activación mín., angular Mx, My [Nm] 94.8
Par de activación mín., rotatorio Mz [Nm] 92.6
Fuerza de desbloqueo mín, axial Fd [N] 1309.0
Fuerza máx. Fd [N] 4700.0
Fuerza de desbloqueo del muelle [N] 262.0
Par de desbloqueo mediante resorte, angular [Nm] 18.8
Par de desbloqueo mediante resorte, giratorio [Nm] 18.6
Voltaje de alimentación mín. [V] 10.0
Voltaje de alimentación máx. [V] 30.0
Precisión de repetición [mm] ± 0.025
Capacidad de respuesta [mm] 0.5
Repetibilidad [min] 5.0
Presión de trabajo mín. [bar] 1.4
Presión de trabajo máx. [bar] 5.9
Peso [kg] 2.4
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Diámetro D [mm] 130.0
Altura Z [mm] 75.0
Momento Mx máx. [Nm] 340.0
Momento My máx. [Nm] 340.0
Momento Mz máx. [Nm] 314.0
Versión con protección antisalpicaduras

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Pistone del cilindro integrato

La fornitura comprende
Sensore di sovraccarico e collisione nella variante ordinata, elementi per il collegamento elettrico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi