arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPR-176-P00-S Illustrazione simile

OPR-176-P00-S

ID 321480

Sensore anticollisione e di sovraccarico OPR, Dimensioni: 176, Ripristino: automatisch, Versione con protezione contro gli spruzzi d'acqua

  • Deviazione rotatoria: ± 20 °
  • Forza Fd max.: 8900 N
  • Classe di protezione IP: 65
Deviazione assiale [mm] 16.0
Deviazione angolare [°] ± 10
Deviazione rotatoria [°] ± 20
Coppia min. di sgancio angolare Mx, My [Nm] 180.0
Coppia di sgancio min., rotatorio Mz [Nm] 211.0
Forza di sgancio min., assiale Fd [N] 1977.0
Forza max. Fd [N] 8900.0
Tensione di alimentazione min. [V] 10.0
Tensione di alimentazione massima [V] 30.0
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.025
Sensibilità [mm] 0.5
Ripetibilità [min] 5.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 1.4
Pressione di esercizio max. [bar] 6.2
Peso [kg] 5.4
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Diametro D [mm] 175.0
Altezza Z [mm] 100.1
Coppia Mx max [Nm] 810.0
Coppia My max. [Nm] 810.0
Coppia Mz max [Nm] 851.0
Versione con protezione contro gli spruzzi d'acqua

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
pistones con cilindro integrado

Material suministrado
Sensor de anticolisión y sobrecarga en la variante pedida, elementos para la conexión eléctrica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses