arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AGE-W

AGE-W

Winkelausgleichseinheit
Ausgleichseinheit für Einsätze in der Montage, beim Be- und Entladen und „Griff in die Kiste“. Durch den Rotations- und Winkelausgleich der AGE-W passt sich der Endeffektor an die Lage des Bauteils an.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Auslenkung sowohl in Rotation als auch im Winkel
    kompensiert Ungenauigkeiten in der Bauteillage und spart Zeit, Kosten und Aufwand durch reduzierten Roboterprogrammieraufwand
  • Verriegelungskomponenten aus gehärtetem Stahl
    sorgen für eine hohe Robustheit und garantiert eine lange Lebensdauer
  • Zentrische Verriegelung über bewährtes Kugelsystem
    ermöglicht eine robuste und präzise Verriegelung, Die Einheit kann für nachfolgende Prozesse starr geschaltet werden
  • ISO-Flanschbild
    sowohl roboterseitig als auch werkzeugseitig mit ISO Norm ausgestattet. Eine direkte Anschraubung an gängige Robotertypen ist ohne zusätzliche Adapterplatte möglich
  • Abfrage des verriegelten Zustands
    durch induktive Näherungsschalter erhöht die Prozesssicherheit
  • Optionale Schutzhülle
    für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen externe Betriebsmittel wie z. B. Kühlmittel

Optionen und spezielle Informationen

  • Optionale Schutzhülle
    Zur Ausgleichseinheit ist eine Schutzhülle erhältlich. Die Schutzhülle kann bestellt und nachgerüstet werden.