AGE-XY-050-P
ID 324451
Alternative products:
- Compensation XY: ± 2.5 mm
- Workpiece weight: 6 kg
- Recommended handling weight position storage: 1.5 kg
- Deflection rotatory: ± 12 °
- Position memory piston force: 180 N
- Force Fz max.: 300 N
- Force Fd max.: 1700 N
Technical details
| Compensation XY [mm] | ± 2.5 |
|---|---|
| Deflection rotatory [°] | ± 12 |
| Recommended handling weight, vertical [kg] | 6.0 |
| Recommended handling weight, horizontal [kg] | 4.0 |
| Recommended handling weight position storage [kg] | 1.5 |
| Locking force [N] | 235.0 |
| Max. load force locked [N] | 130.0 |
| Position memory piston force [N] | 180.0 |
| Max. radial force, position storage [N] | 45.0 |
| Rotation moment position storage [Nm] | 1.2 |
| Max. distance shifting force Z [mm] | 120.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 2.5 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.1 |
| Robot-side connection | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Weight [kg] | 0.47 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Diameter D [mm] | 65.0 |
| Height Z [mm] | 48.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 16.0 |
| Moment My max. [Nm] | 16.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 3.5 |
| Force Fz max. [N] | 300.0 |
| Max. force Fd [N] | 1700.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Funkční schéma
Load chart
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech momentů a zatížení (akcelerační síly a momenty, procesní síly atd.), které mohou působit na kompenzační jednotku tak, aby byla zajištěna její bezchybná funkce.
Funkční schéma
Load chart
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Systém vedení
Robustní kluzné vedení
Monitorování
magnetickým snímačem
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli
Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců