arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AGM-Z 080 Vergelijkbare illustratie

AGM-Z 080

Compensatie-eenheid

IDnr. 1575977

Compensatie-eenheid AGM-Z, Maatuitvoering: 080, met vergrendeling

  • Compensatierichting: Z
  • Compensatie Z: 10 mm
보정 Z [mm] 10.0
수축되는 체결력 [N] 1300.0
연장되는 체결력 [N] 1700.0
최소 탄성력 [N] 200.0
최대 탄성력 [N] 300.0
최소 작동 압력 [bar] 2.5
최대 작동 압력 [bar] 6.5
정격 가동 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] 0.02
로봇측 연결 ISO 9409-1-80-6-M8
툴측 연결 ISO 9409-1-80-6-M8
중량 [kg] 3.6
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
유체 소비 [cm³] 80.0
확장 시간 [s] 0.3
수축 시간 [s] 0.4
에어 연결 잠금 및 잠금 해제 M5
최대 편심 하중 [mm] 260.0
IP 보호등급 50
최대 정지 모멘트 Mx/My [Nm] 110.0
최대 정지 모멘트 Mz [Nm] 250.0
X축 및 Y축 방향의 최대 정적 힘 [N] 1000.0
Z축 방향의 최대 정적 힘 [N] 1100.0
최대 동적 모멘트 Mx/My [Nm] 50.0
최대 동적 모멘트 Mz [Nm] 75.0
힘 Fx 최대 동적 [N] 400.0
힘 Fy 최대 동적 [N] 400.0
힘 Fz 최대 동적 [N] 550.0
최대 포스 Fd [N] 2200.0
자세한 기술 데이터는 schunk.com에서 확인할 수 있습니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

유체 소비
수축 및 확장 주기당 공기 소모량을 나타냅니다.

유도 시스템
볼 가이드

모니터링
자성 스위치 또는 유도 근접 센서 사용

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

하우징
단단한 양극 산화 알루미늄 합금, 경화강으로 만든 기능 부품

제공 범위
주문한 버전의 보정 유닛, 기계적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

보증
24개월