arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ERD 08-54-D-E-2 Vergelijkbare illustratie

ERD 08-54-D-E-2

IDnr. 1632174

Levertijd op aanvraag
Miniatuur draai-eenheid ERD, Maatuitvoering: 08, elektrisch, pneumatische en elektrische doorvoer, Interface slagmeetsysteem: EnDat 2.2, Rotatie hoek: > 360 °, Middenpositie: vrij programmeerbaar

  • Koppel: 0.8 Nm
  • Nominale stroom: 0.81 A
  • Voeding: 530 V
  • IP-beschermklasse: 54
Rotatie hoek [°] > 360
Nominaal koppel [Nm] 0.8
Piekkoppel [Nm] 2.4
Max. draaisnelheid [1/min] 600.0
Max. toegelaten massatraagheidsmoment [kgm²] 0.009
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.01
Gewicht [kg] 1.5
Min. omgevingstemperatuur [°C] 10.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 40.0
IP-beschermklasse 54
Cleanroomklasse ISO 14644-1 2
Cleanroomklasse ISO 14644-1 2015
Kracht Fx max. [N] 150.0
Kracht Fz max. [N] 150.0
Moment My max. [Nm] 2.5
Tussencircuitspanning [V] 530.0
Nominale stroom [A] 1.3
Max. stroom [A] 3.8
Encodersysteem Encoder (absoluut)
Interface slagmeetsysteem EnDat 2.2
SIL-certificering 2
Aantal pneumatische doorvoeren 2.0
Max. werkdruk [bar] 6.0
Aantal elektrische doorvoeren 4.0
Max. spanning (DC) [V] 60.0
Max. stroom [A] 1.0
Variant met beschermklasse IP54 ja
De piekkoppels dienen als kortstondige aandrijvingsreserves bij het versnellen en vertragen.

Algemene opmerkingen over de reeks

Zwenktijden
De zwenktijden zijn puur de momenten dat de module van rustpositie naar rustpositie beweegt. Er is geen rekening gehouden met vertragingen veroorzaakt door de PLC of de aandrijfbesturing. Bij het bepalen van de cyclustijden moeten deze tijden worden meegerekend. Belastingsafhankelijke rustperioden moeten evt. in de cyclustijd worden opgenomen.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Rondloopnauwkeurigheid
De herhalingsnauwkeurigheid is gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli.

Omgevingscondities
De modules zijn in de eerste plaats ontworpen voor toepassing in schone tot licht verontreinigde omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Veiligheidsaanwijzingen
Voorzichtig: magnetisch veld! Dit geldt met name voor personen met medische implantaten zoals een pacemaker, hoortoestellen etc.

Nominale stroom
De nominale stroomsterkten mogen permanent zijn geactiveerd. Indien de stroom tussen de nominale stroom en de maximale stroom ligt, moeten de opmerkingen in de specifieke productdocumentatie in acht worden genomen.

Cleanroomklasse ISO 14644-1:2015

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Aandrijving
Koppelmotor, 3-fase

Slagmeetsysteem
Absoluut trajectmeetsysteem, multiturn-versie, met interfaces HIPERFACE®, EnDat2.2 en DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + signaalconverter)

Aandrijvinsbesturing
Advies over parameterinstellingen voor regelaars van BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) en Siemens (Sinamics S120). Datasheets van motoren voor andere regelaars. Ondersteuning op verzoek.

Levering
Accessoireset met centreerhulzen, veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies zijn online beschikbaar)

Garantie
24 maanden