RM 110-W180-2
ID 313993
Rotor universal RM-W, Tamaño: 110, neumática, sin alimentación directa, Versiones con amortiguadores: 2, Ángulo de giro: 180 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 5 °
- Torque: 1.95 Nm
Información técnica
| 旋转角度 [°] | 180 |
|---|---|
| 端位置调整 [°] | 5 |
| 扭矩 [Nm] | 1.95 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 重量 [kg] | 1.12 |
| 旋转时间(1x 标定旋转角度),无负载 [s] | 0.2 |
| 流体消耗量(2×额定角度) [cm³] | 30.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 重复精度 [°] | 0.036 |
| 长度 X [mm] | 65.0 |
| 宽度 Y [mm] | 101.5 |
| 高度 Z [mm] | 85.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 12.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 1200.0 |
高荷载仅可使用减振器型 -2。
对于旋转模块的配置,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。为了防止发生过载,强烈建议对选定的装置进行验证。
可根据要求提供其他角度。
对于旋转模块的配置,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。为了防止发生过载,强烈建议对选定的装置进行验证。
可根据要求提供其他角度。
尺寸和最大载荷
阻尼范围
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。必须进行节流,以确保出现旋转动作时不会发生撞击或弹跳现象。否则将缩短使用寿命。
阻尼范围
- Eje X:
- 转动惯量
- Eje Y:
- 旋转角度
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
法兰位置
始终显示在左端位置。从此位置向右顺时针方向旋转。箭头表示旋转方向。
自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。
设计或控制算法
对于本装置的配置或控制计算,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。 为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。
回转刀片材料
钢
外壳材料
铝合金,阳极氧化
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
转子
标配范围
完成运行准备,无近位开关支架,无近位开关
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求