SRH-plus 40-W-M8-A
IDnr. 359286
- Numero dei passaggi fluidi: 8
- Dimensioni dei collegamenti elettrici lato uscita: M8
- Coppia: 19.1 Nm
Detalhes técnicos
| Angolo di rotazione [°] | 180 |
|---|---|
| Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] | 3 |
| Coppia [Nm] | 19.1 |
| Classe di protezione IP | 67 |
| Peso [kg] | 6.9 |
| Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] | 336.0 |
| Tempo di rotazione senza carico della struttura [s] | 0.9 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Diametro tubo flessibile di collegamento | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Numero dei passaggi fluidi | 8.0 |
| Pressione max. passante per fluidi [bar] | 8.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità [°] | 0.05 |
| Numero di collegamenti elettrici lato uscita | 9.0 |
| Dimensioni dei collegamenti elettrici lato uscita | M8 |
| Tensione max. [V] | 24.0 |
| Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 1.0 |
| Corrente max. [A] | 1.0 |
| Lunghezza X [mm] | 121.5 |
| Larghezza Y [mm] | 183.9 |
| Altezza Z [mm] | 186.9 |
| Coppia Mx max [Nm] | 68.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 2900.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Inerzia della massa max. consentita J
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente. Lo strozzamento deve essere effettuato per garantire che il movimento rotatorio avvenga senza urti o rimbalzi. Altrimenti si riduce la durata del prodotto.
Inerzia della massa max. consentita J
- Eixo X:
- Tempo di rotazione
- Eixo Y:
- Momento di inerzia della massa
- Parte superior do eixo X:
- Cicli all'ora
Eventuali ulteriori dimensionamenti speciali sono disponibili su richiesta. Consultateci pure al riguardo.
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.
Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.
Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale. Con un arresto esterno si può ottenere la coppia completa anche nelle posizioni finali.
Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Condizioni standard
I dati tecnici menzionati si riferiscono a un ambiente di 20 °C e pressione atmosferica.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone
La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta