SRM 16-H-180-90-M-SI
ID 1455685
- Angolo di rotazione: 180 °
- Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 90 °
- Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici
- Coppia: 1.47 Nm
Información técnica
| Smorzamento nella posizione finale | Ammortizzatori idraulici |
|---|---|
| Angolo di rotazione [°] | 180 |
| Coppia [Nm] | 1.47 |
| Posizione centrale della coppia [Nm] | 1.0 |
| Numero delle posizioni centrali | 1 x VM (pneumatico) |
| Classe di protezione IP | 65 |
| Peso [kg] | 1.07 |
| Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] | 30.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.5 |
| Diametro tubo flessibile di collegamento | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di camera bianca ISO 14644-1 | 5 |
| Classe camera bianca ISO 14644-1 | 2015 |
| Precisione di ripetibilità [°] | 0.06 |
| Diametro del foro di centraggio [mm] | 10.5 |
| Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] | 0.03 |
| Coppia My max. [Nm] | 19.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 1100.0 |
| Opzione per sensori induttivi di prossimità | Sì |
| Il monitoraggio della posizione è regolabile | Sì |
| Versione per sensore induttivi, regolabili | Sì |
Dimensioni e carichi massimi
Inerzia della massa max. consentita J*
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi per l'unità di base e non possono apparire contemporaneamente. Lo strozzamento deve essere effettuato per garantire che il movimento rotatorio avvenga senza urti o rimbalzi. Altrimenti si riduce la durata del prodotto.
Inerzia della massa max. consentita J*
- Eje X:
- Tempo di rotazione
- Eje Y:
- Momento di inerzia della massa
- Eje X superior:
- Cicli all'ora
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.
Posizione del pignone
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto il pignone gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.
Piano di fissaggio sul pignone
Se si imposta un angolo di rotazione inferiore a 90°, la battuta sinistra deve essere completamente ruotata. Questo significa che la posizione finale sinistra ha un piano di fissaggio sul pignone che è ruotato in senso orario di 90° rispetto alla vista principale, la quale evidenzia un angolo di rotazione di 180°.
Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.
Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale.
Traslazione nella posizione centrale pneumatica
Si esegue solo con il 50% della coppia nominale.
Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Condizioni standard
I dati tecnici menzionati si riferiscono a un ambiente di 20 °C e pressione atmosferica.
Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone
La fornitura comprende
Attuatore rotante nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta