SRU-plus-D 20-W-180-3-4-AS
N.º de identificação 37361422
- Nº de passagens de fluido: 4
- Torque: 3 Nm
Detalhes técnicos
| Endlagendämpfung | Feder-Elastomer |
|---|---|
| Drehwinkel [°] | 180 |
| Endlageneinstellbarkeit [°] | 3 |
| Drehmoment [Nm] | 3.0 |
| Anzahl Zwischenstellungen | keine |
| Schutzart IP | 67 |
| Eigenmasse [kg] | 1.4 |
| Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] | 60.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Durchmesser Anschlussschlauch | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Wiederholgenauigkeit [°] | 0.05 |
| Moment My max. [Nm] | 10.4 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 800.0 |
| Version mit Fluiddurchführung | ja |
| Anzahl Fluiddurchführungen | 4.0 |
| Reinraumklasse ISO 14644-1 | 5 |
| Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 | 1999 |
Dimensioni e carichi massimi
Inerzia della massa max. consentita J*
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente. Lo strozzamento deve essere effettuato per garantire che il movimento rotatorio avvenga senza urti o rimbalzi. Altrimenti si riduce la durata del prodotto.
Inerzia della massa max. consentita J*
- Eixo X:
- Tempo di rotazione
- Eixo Y:
- Momento di inerzia della massa
- Parte superior do eixo X:
- Cicli all'ora
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.
Posizione del pignone
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto il pignone gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.
Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale. Con un arresto esterno si può ottenere la coppia completa anche nelle posizioni finali.
Traslazione nella posizione centrale pneumatica
Si esegue solo con il 50% della coppia nominale.
Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone
La fornitura comprende
Regolatore di portata, boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, viti calibrate (solo SRU-plus 63), istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta