arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRU-plus-D 25-W-180-3-AS Similar a la imagen

SRU-plus-D 25-W-180-3-AS

Unidad de giro universal

ID 37361620

Unidad de giro universal SRU-plus-D, Tamaño: 25, neumática, sin alimentación directa, Ángulo de giro: 180 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 3 °, Posición central: Ninguna, Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico

  • Número de pasos de fluido: 0
  • Torque: 5 Nm
Amortiguación de fin de carrera amortiguador hidráulico
Ángulo de giro [°] 180
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 3
Torque [Nm] 5.0
Número de posiciones intermedias Ninguna
Clase de protección IP 67
Peso [kg] 1.6
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 88.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Diámetro del tubo de conexión 6 x 3.9 x 1.05
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Precisión de repetición [°] 0.05
Momento My máx. [Nm] 10.4
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 800.0
Número de pasos de fluido 0.0
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 1999
Todas las unidades están disponibles también en versión FKM. Póngase en contacto con nosotros.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do pinhão
é sempre mostrado na posição final esquerda. O pinhão gira daqui para a direita no sentido horário. A seta deixa claro o sentido de rotação.

Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área. Um batente externo pode ser usado para fornecer o torque total mesmo nas posições finais.

Deslocamento para a posição intermediária pneumática
é realizado usando apenas metade do torque nominal.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Material da carcaça
Alumínio (perfil extrudado)

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo

Escopo de fornecimento
Válvulas reguladoras de fluxo, buchas de centralização, O-rings para conexão direta, parafusos de ajuste (somente SRU-plus 63), instruções de operação e montagem com declaração do fabricante

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta