arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRU-plus 25-H-90-3 Vergelijkbare illustratie

SRU-plus 25-H-90-3

Universele zwenkeenheid

ID 361700

Universele zwenkeenheid SRU-plus, Maatuitvoering: 25, pneumatisch, Schokdemperversie: hard, Rotatie hoek: 90 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 3 °, Middenpositie: geen

  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 0
  • Koppel: 5 Nm
Eindpositiedemping Hydr. demper
Rotatie hoek [°] 90
Eindpositie kan worden afgesteld [°] 3
Koppel [Nm] 5.0
Aantal tussenposities geen
IP-beschermklasse 67
Gewicht [kg] 1.6
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] 60.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Diameter van verbindingsslang 6 x 3.9 x 1.05
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.05
Lengte X [mm] 159.6
Breedte Y [mm] 86.0
Hoogte Z [mm] 55.0
Moment My max. [Nm] 10.4
max. axiale kracht Fz max. [N] 800.0
Harde dempervariant ja
Aantal vloeistofdoorvoeren 0.0
Cleanroomklasse ISO 14644-1 5
Cleanroomklasse ISO 14644-1 1999
Alle eenheden zijn ook verkrijgbaar in een FKM-versie. Neem voor informatie contact op met ons.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Anschraubbild am Ritzel
Bei der Einstellung eines Schwenkwinkels kleiner 90° muss der linke Endanschlag komplett hineingedreht werden. Dadurch besitzt die linke Endlage ein um 90° im Uhrzeigersinn gedrehtes Anschraubbild am Ritzel im Vergleich zur Hauptansicht, die den Zustand bei einem Schwenkwinkel von 180° zeigt.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.

Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.

Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Drosselverschraubung, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Passschrauben (nur SRU-plus 63), Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage