CC ER 11 Ø4.5-5
Pinzas ER
ID 280108
CC ER 11 Ø4.5-5, Pinzas ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diámetro de sujeción: Ø4.5 - 5
- Diámetro: 5 mm
- Longitud L1: 18 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm
Información técnica
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Para | ER 11 |
Para diámetro de sujeción | Ø4.5 - 5 |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Peso [kg] | 0.034 |
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B