GZB-S Ø32 Ø1" PK
Casquillos intermedios con refrigeración periférica
ID 217812
GZB-S Ø32 Ø1" PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
- Refrigeración periférica
- Diámetro de sujeción: 1"
- Diámetro exterior: 32 mm
- Longitud: 60.5 mm
Información técnica
| Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 32 PK |
| Diámetro de sujeción D1 | 1" |
| Diámetro exterior D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 60,5 mm / 2.4" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Refrigeración periférica
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta