arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø32 Ø7/8 Similar a la imagen

GZB-S Ø32 Ø7/8" PK

Casquillos intermedios con refrigeración periférica

ID 217810

GZB-S Ø32 Ø7/8" PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
  • Refrigeración periférica
  • Diámetro de sujeción: 7/8"
  • Diámetro exterior: 32 mm
  • Longitud: 60.5 mm
Técnica Casquillos intermedios con refrigeración periférica
Serie GZB-S PK
Interfaz del portaherramientas GZB-S Ø 32 PK
Diámetro de sujeción D1 7/8"
Diámetro exterior D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 60,5 mm / 2.4"
Longitud de proyección L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.3
Longitud estándar

Modelo
Refrigeración periférica

Concentricidad
≤ 0.003 mm

Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta