arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Adaptador iTENDO² Ø32-Ø20x69 Similar a la imagen

Adaptador iTENDO² Ø32-Ø20x69

Portaherramientas sensorial, componentes y accesorios

ID 1484703

iTENDO² Adapter Ø32-Ø20x69
  • Serie: iTENDO²
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 330 Nm
  • No incluido con el material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
  • Requisito: Para el uso del portaherramientas iTENDO² se necesita iTENDO² pad o iTENDO² easy connect.
Técnica Portaherramientas sensorial, componentes y accesorios
Serie iTENDO²
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 42.05
D3 [mm] 50.15
D5 [mm] 32.0
D6 [mm] 37.65
L [mm] 130.0
L4 [mm] 48.0
L5 [mm] 69.0
Par de apriete mín. [Nm] 330.0
Peso [kg] 0.95
Vida útil de la batería [h] 10
Sensor de aceleración* 100.0
Revoluciones máx. [1/min] 30000.0
Refrigeración externa/refrigeración interna [bar] 80.0
Portaherramientas iTENDO² solo en combinación con un paquete iTENDO² (p. ej., iTENDO² pad)
* g=9,81m/s2

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta