TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x130
ID 1420633
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO E compact
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 50
- Diámetro de sujeción: 32 mm
- Longitud de proyección: 130 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 900 Nm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO E compact |
| Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diámetro de sujeción D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 62.5 |
| D6 [mm] | 58.5 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 92.0 |
| G | M8x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 900.0 |
| Peso [kg] | 5.5 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)
Formas y dimensiones conforme a ISO 7388
Concentricidad
≤ 0,005 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los orificios para la forma JF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta