TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120
液压刀柄
ID 1320356
TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO E compact
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
- 夹持直径: 12 mm
- 突出长度: 120 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 110 Nm
Información técnica
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO E compact |
| 刀具夹持接口 | SCHUNK CAPTO C6 |
| 刀柄标准 | ISO 26623-1 |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 62.5 |
| D6 [mm] | 32.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 33.0 |
| L5 [mm] | 97.0 |
| G | M8x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 110.0 |
| 重量 [kg] | 2.5 |
| 防冷却剂 | 是 |
此类产品型号适用于铣削和车削中心
型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手